(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด | ขนาด dc (มิลลิเมตร) | วัตถุให้ความเย็น | มวล (กิโลกรัม) | สเปค | การ กระจาย ใบมีดลบคม | มิติ D₅ (มิลลิเมตร) | ความยาวของโปรแกรม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48,417.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 86.7 มม | 27 | 10 | 11200 | 80 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.4 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 64 | 50 | ||
฿ 85,318.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 131.7 มม | 40 | 18 | 8800 | 125 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 3.8 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 100 | 63 | ||
฿ 29,247.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 69.7 มม | 22 | 6 | 13600 | 63 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 0.7 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | การหารไม่เท่ากัน | 50.4 | 50 | ||
฿ 41,518.67 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 86.7 มม | 27 | 8 | 11500 | 80 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.1 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 64 | 50 | ||
฿ 36,422.23 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 86.7 มม | 27 | 6 | 11500 | 80 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.1 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | การหารไม่เท่ากัน | 64 | 50 | ||
฿ 48,417.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 86.7 มม | 27 | 10 | 11200 | 80 | ไม่มีน้ำหล่อเย็น | 1.4 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 64 | 50 | ||
฿ 46,787.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 106.7 มม | 32 | 10 | 9900 | 100 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.8 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 80 | 50 | ||
฿ 39,552.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 106.7 มม | 32 | 7 | 9900 | 100 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.8 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | การหารไม่เท่ากัน | 80 | 50 | ||
฿ 65,544.71 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 106.7 มม | 32 | 14 | 9900 | 100 | ไม่มีน้ำหล่อเย็น | 2 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 80 | 50 | ||
฿ 62,794.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 131.7 มม | 40 | 12 | 8500 | 125 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 3.4 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 100 | 63 | ||
฿ 56,703.96 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 131.7 มม | 40 | 8 | 8500 | 125 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 3.4 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | การหารไม่เท่ากัน | 100 | 63 | ||
฿ 85,318.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 131.7 มม | 40 | 18 | 8800 | 125 | ไม่มีน้ำหล่อเย็น | 3.8 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 100 | 63 | ||
฿ 83,226.22 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 166.7 มม | 40 | 14 | 7500 | 160 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 5.2 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 128 | 63 | ||
฿ 72,825.33 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 166.7 มม | 40 | 14 | 7500 | 160 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 5.2 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | การหารไม่เท่ากัน | 128 | 63 | ||
฿ 41,518.67 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 86.7 มม | 25.4 | 8 | 11500 | 80 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.1 | Extra-Cross พิทช์ (หลายร่อง) ศูนย์น้ำหล่อเย็นผ่าน | หารเท่ากัน | 64 | 50 | ||
฿ 49,527.35 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 106.7 มม | 31.75 | 10 | 9900 | 100 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.7 | Extra-Cross พิทช์ (หลายร่อง) ศูนย์น้ำหล่อเย็นผ่าน | หารเท่ากัน | 80 | 63 | ||
฿ 41,882.70 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 106.7 มม | 31.75 | 7 | 9900 | 100 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.7 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) น้ำหล่อเย็นตรงกลางผ่าน | การหารไม่เท่ากัน | 80 | 63 | ||
฿ 66,584.80 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 131.4 มม | 38.1 | 12 | 8500 | 125 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 3.4 | Extra-Cross พิทช์ (หลายร่อง) ศูนย์น้ำหล่อเย็นผ่าน | หารเท่ากัน | 100 | 63 | ||
฿ 53,209.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 131.4 มม | 38.1 | 8 | 8500 | 125 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 3.4 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) น้ำหล่อเย็นตรงกลางผ่าน | การหารไม่เท่ากัน | 100 | 63 | ||
฿ 83,226.22 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 166.7 มม | 50.8 | 14 | 7500 | 160 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 5.6 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟันเฟือง) โดยไม่มีน้ำหล่อเย็น | หารเท่ากัน | 128 | 63 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา หมวดหมู่ | การประมวลผลหยาบและปานกลาง | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 6 |
มุม ตัด (κr)(°) | 65 | ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง