1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
COROMANT CAPTO หัว ตัดสำหรับ CORO-TURN RC

COROMANT CAPTO หัว ตัดสำหรับ CORO-TURN RC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,960.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
C5-DCMNN-00105-12
C6-DCMNN-00090-12
C6-DCMNN-00090-16
C8-DCMNN-00150-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ฟังก์ชั่น
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย เข้าใจแล้ว ชิป IC เกจวัด แรงบิด
(นิวตันเมตร)
มิติ dm2 min mm 4)
(มิลลิเมตร)
ขนาด D 5 m
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 19,960.96

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 105121/2CNMG 12 04 083.9110501.1

฿ 22,925.21

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 90121/2CNMG 12 04 083.9110631.4

฿ 22,925.21

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 115165/8CNMG 12 04 083.9110631.3

฿ 24,849.37

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 150165/8CNMG 16 06 126.4115804.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ C (80 °เพชร - รูปทรง) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การทําแชมเฟอร์ รูปทรง แคลมป์ยึด แคลมป์รัดสายไฟ
อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือ มุมคายเศษ(°) -6 มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) -6
มุม สายนำไฟฟ้า(°) -5 มุม ตัด(°) 50 (95) ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) 0