1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CORO-TURN SL70, หัว ตัด HP สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง ขอบ

CORO-TURN SL70, หัว ตัด HP สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง ขอบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,953.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
SL70-L123H40B290A-HP
SL70-L123J40B290A-HP
SL70-L123K40B168A-HP
SL70-L123K40B288A-HP
SL70-R123H40B290A-HP
SL70-R123J40B290A-HP
SL70-R123K40B168A-HP
SL70-R123K40B288A-HP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลที่ 1 (นาที)
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่น มิติ L1
(มิลลิเมตร)
ชิป IC เกจวัด ปลาย แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 4500มือซ้าย290H15N123H2-0400- TF5.6

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 5500มือซ้าย290J15N123J2-0500- TF5.6

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 6300มือซ้าย168K15N123K2-0600- TF5.6

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 6500มือซ้าย288K17N123K2-0600- TF5.5

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 4500มือขวา290H15N123H2-0400- TF5.6

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 5500มือขวา290J15N123J2-0500- TF5.6

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 6300มือขวา168K15N123K2-0600- TF5.6

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 6500มือขวา288K17N123K2-0600- TF5.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การ งานตัดเซาะร่อง พื้นผิว ขอบ / การให้อาหารแนวนอน ความลึกร่องสูงสุด(มิลลิเมตร) 40 จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย 2 มุม
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ 70 น้ำหนัก(กิโลกรัม) 1 ขนาด / F1(มิลลิเมตร) 66