(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
SL-266LKF-202514-16 |
SL-266LKF-252517-16 |
SL-266LKF-252819-22 |
SL-266LKF-323222-16 |
SL-266LKF-403227-16 |
SL-266RKF-202514-16 |
SL-266RKF-252819-22 |
SL-266RKF-323222-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | อย่างเห็นแก่ตัว | ขนาด ก้าน | ขนาด ปลาย | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | ขนาด dm (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | เข้าใจแล้ว | f1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,320.65 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5-3.0 | 32 | มือซ้าย | φ25 | 16 | 3 | 25 | 25 | 41706 | 14 | ||
฿ 20,168.97 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5-3.0 | 32 | มือซ้าย | φ25 | 16 | 3 | 25 | 25 | 41706 | 17 | ||
฿ 21,313.07 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5-7.0 | 40 | มือซ้าย | φ32 | 22 | 5 | 32 | 28 | 41641 | 19 | ||
฿ 21,261.07 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5-3.0 | 40 | มือซ้าย | φ32 | 16 | 3 | 32 | 32 | 41706 | 22 | ||
฿ 22,405.16 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5-3.0 | 50 | มือซ้าย | φ40 | 16 | 3 | 40 | 32 | 41706 | 27 | ||
฿ 16,320.65 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5-3.0 | 32 | มือขวา | φ25 | 16 | 3 | 25 | 25 | 41706 | 14 | ||
฿ 21,313.07 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5-7.0 | 40 | มือขวา | φ32 | 22 | 5 | 32 | 28 | 41641 | 19 | ||
฿ 21,261.07 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5-3.0 | 40 | มือขวา | φ32 | 16 | 3 | 32 | 32 | 41706 | 22 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เกลียว ภายใน | ชนิดสกรู | 60 ° มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 ° C เกลียววิตเวอต (W) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) | มี / ไม่ต้อง ตัด รู น้ำมันตัดกลึง | NA |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี ใบมีดลบคม ตัดแบน | NA | γn(°) | -15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง