1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CORO-TURN SL หัว ตัด 570

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,546.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
L571.31C-323222-12
L571.31C-403227-12
L571.31C-504035-16
L571.31C-604043-16
R571.31C-504035-16
R571.31C-604043-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวโดยรวม เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ขนาด f1
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย iC มุม เอียงของ ใบมีดลบคม
(°)
ชิป IC เกจวัด

฿ 15,546.24

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 40มือซ้าย3232221241641-11 °CNMG 12 04 08

฿ 16,541.26

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 50มือซ้าย3240271241641-10 °CNMG 12 04 08

฿ 20,793.03

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 63มือซ้าย4050351641767-11 °CNMG 16 06 12

฿ 22,395.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 80มือซ้าย4060431641767-10 °CNMG 16 06 12

฿ 20,793.03

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 63มือขวา4050351641767-11 °CNMG 12 04 08

฿ 23,757.28

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 80มือขวา4060431641767-10 °CNMG 12 04 08

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ C (80 °เพชร - รูปทรง) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน รูหล่อลื่น Y / N มี
มุม ตัด(°) 95 ° มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) -5 มุมคายγ(°) -6 °