1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CORO-TURN RC บิตน่าเบื่อสำหรับ ปลายหัวแร้งบัดกรี เชิงลบ

SDV BITE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,990.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

T-max P series การกลึงคว้านด้ามกลึงคว้านสำหรับการกลึง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของชิ้นส่วนขนาดใหญ่ถึงขนาดกลางที่ให้ผลผลิตสูง

รหัสสินค้า
A25TDCLNR09
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,990.05

SDV BITE 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ C (80 °เพชร - รูปทรง) เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ 32 การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
อย่างเห็นแก่ตัว มือขวา รูปทรง แคลมป์ยึด แคลมป์รัดสายไฟ ความยาวโดยรวม 300
มุม กวาดล้าง เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน 25 ความยาวยื่นออกมา (L / D) 37.5 ถึง 100
รูหล่อลื่น Y / N มี สเปค CORO-TURN RC แคลมป์ยึด คู่พร้อม กระบอกสูบ มุมแบน แรงบิด(นิวตันเมตร) 1.7
มุม ตัด(°) 95 มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) -5 ขนาด f1(มิลลิเมตร) 17
มิติ H(มิลลิเมตร) 23 ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) 9 มิติ l3(มิลลิเมตร) วันที่ 31
มุมคายγ(°) -6 มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) -11 ชิป IC เกจวัด CNMG 09 03 08

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A25TDCLNR09 ในชุด CORO-TURN RC บิตน่าเบื่อสำหรับ ปลายหัวแร้งบัดกรี เชิงลบ