1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CORO-TURN RC ดอกสว่านสำหรับปลายเซรามิก

INDEXABLE TOOLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,733.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
DDJNL3232P15-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,733.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร รูปทรง 55 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การกลึงตามแบบ / การทําแชมเฟอร์ รูปทรง แคลมป์ยึด แคลมป์รัดสายไฟ
อย่างเห็นแก่ตัว มือซ้าย ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) 32 ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) 32
มุมคายเศษ(°) -6 มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) -7 มุม สายนำไฟฟ้า(°) -3
มุม ตัด(°) 93 ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) 40 ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) 32
ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) 170 มิติ L3(มิลลิเมตร) 39.4 ขนาด ปลาย 15
ชิป IC เกจวัด DNGQ 15 07 08 แรงบิด(นิวตันเมตร) 3.9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DDJNL3232P15-2 ในชุด CORO-TURN RC ดอกสว่านสำหรับปลายเซรามิก