1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย งานตัดเซาะร่อง CoroCut MB สำหรับ เครื่องกลึง ขนาดเล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปลาย งานตัดเซาะร่อง CoroCut MB สำหรับ เครื่องกลึง ขนาดเล็ก
  • ปลาย งานตัดเซาะร่อง CoroCut MB สำหรับ เครื่องกลึง ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,021.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
MB-07GX100-00-10L-1025
MB-07R080-04-10R-1025
MB-07R120-06-10L-1025
MB-07R180-09-10L-1025
MB-09R220-11-14R-1025
MB-09R300-15-14R-1025
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) ขนาด ปลาย โนส อื่น R
(มิลลิเมตร)
การตัดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว ฟังก์ชั่น
(มิลลิเมตร)

฿ 1,021.00

INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย1.00 มม0701.5105.83.9

฿ 1,160.00

SDV INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน มือขวา0.80 มม070.401.8105.83.9

฿ 1,058.00

INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย1.20 มม070.601.8105.83.9

฿ 1,058.00

INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย1.80 มม070.901.8105.83.9

฿ 1,245.00

SDV INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน มือขวา2.20 มม091.1041495.3

฿ 1,245.00

SDV INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน มือขวา3.00 มม091.541495.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน มุมที่มี 1
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม โนส อาร์ อื่น ๆ ประเภท วัสดุ 1025
ความ ความเผื่อ ความกว้างของร่อง +0.05 / -0 ความเผื่อ โนส R ±0.02 ความ ความเผื่อ ยาวของ ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) ±0.02