1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CoroCut 2 ปลาย พรู / งานตัดเซาะร่อง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,184.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
L123G2-0300-0501-CF-2135
L123H2-0400-0501-CF-1125
N123F2-0250-0001-CF-1125
N123F2-0250-0001-CF-2135
N123G2-0300-0001-CF-1125
R123G2-0300-0501-CF-1125
R123G2-0300-0501-CF-1145
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน อย่างเห็นแก่ตัว ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) ประเภท วัสดุ มุมคายเศษ เล็กน้อย
(°)
โนส อื่น R
(มิลลิเมตร)
การตัดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
มิติ ψ r
(°)
ขนาด แผ่น

฿ 1,184.00

INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือซ้าย3.0 มมGC213570.1518.35G

฿ 1,512.00

SDV INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือซ้าย4.0 มมGC112570.1525.35H

฿ 1,328.00

SDV INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมไม่มีมือ2.5 มมGC112560.118.40F

฿ 1,208.00

SDV INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสไม่มีมือ2.5 มมGC213560.118.40F

฿ 1,425.00

SDV INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมไม่มีมือ3.0 มมGC112570.118.40G

฿ 1,425.00

SDV INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือขวา3.0 มมGC112570.1518.35G

฿ 1,425.00

SDV INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือขวา3.0 มมGC114570.1518.35G

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน มุมที่มี 2
โนส อาร์ อื่น ๆ ปลาย มุมคายเศษ(°) 7 ผู้ผลิต ชิป IC เบรกเกอร์ CF
สเปค ฟีดต่ำ ความ ความเผื่อ ความกว้างของร่อง +0.10 / 0 ความเผื่อ โนส R ±0.10