(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คมตัดและประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
R216.2-07T3-235 |
R216.2-080204-1A-235 |
R216.2-15T308-1-235 |
R216.2-15T312-2-235 |
R216.2-100204-235 |
R216.2-170308-1-235 |
R216.2-170308-2-235 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | มุม กวาดล้าง | มุมที่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ปลาย S (มิลลิเมตร) | ห้องมุม R (มิลลิเมตร) | ขนาด la (มิลลิเมตร) | ขนาด iW (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 934.65 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | C (7 °) | 3 | 9.5 | 3.97 | - | 7.6 | - | 07 | 7 | ||
฿ 453.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | L (สี่เหลี่ยม) | P (11 °) | 2 | - | 2.38 | 0.4 | 8.2 | 6.3 | 08 | 9.5 | ||
฿ 527.69 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | 3 | - | 3.97 | 0.8 | - | 9.5 | 15 | 15.2 | ||
฿ 587.55 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | 3 | - | 3.97 | 1.2 | - | 12.5 | 15 | 15.2 | ||
฿ 499.87 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | L (สี่เหลี่ยม) | P (11 °) | 2 | - | 2.38 | 0.4 | 10.2 | 8.3 | 10 | 11.5 | ||
฿ 1,065.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | L (สี่เหลี่ยม) | P (11 °) | 2 | - | 3.18 | 0.8 | 15 | 9.52 | 17 | 17.5 | ||
฿ 1,099.13 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | L (สี่เหลี่ยม) | P (11 °) | 2 | - | 3.18 | 0.8 | 15 | 10 | 17 | 17.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | รายละเอียด วัสดุ | 235 | ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) | มือขวา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง