1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
T-Max ปลาย เซรามิก สำหรับกลึง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 548.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
DNGN150408T01020-650
DNGN150408T01020-670
DNGN150412T01020-670
DNGN150712T02520-620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ s (ความหนาของ ชิป IC )
(มิลลิเมตร)
ประเภท วัสดุ ความกว้างของที่ดินติดลบ
(มิลลิเมตร)

฿ 653.00

INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / วัสดุ ความแข็ง สูง0.84.766500.1

฿ 1,541.00

INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / วัสดุ ความแข็ง สูง0.84.766700.1

฿ 1,541.00

INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / วัสดุ ความแข็ง สูง1.24.766700.1

฿ 548.00

INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กหล่อ1.27.946200.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง D (เพชร รูปทรง 55 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 2
มุมคายเศษ เชิงลบ อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือ ความเผื่อ(มิลลิเมตร) ±0.13
ขนาด ปลาย 15 เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ 1/2 ประเภท ปลาย ยังไม่มีข้อความ
การประมวลผล ปลาย ใบมีดลบคม ดินแดนเชิงลบ ปลาย มุมคายเศษ(°) 0 มุม ทางลบ(°) 20