(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรงเอกสิทธิ์ที่แสดงประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | มุม ตัด (°) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | ชิป IC เกจวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,150.51 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 24.1 | 16 | 90 ° | 5.1 | 13.3 | -3 | CC..06 | ||
฿ 28,875.48 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 32.9 | 20 | 90 ° | 6.3 | 18.3 | 0 ° | TC..09 | ||
฿ 33,906.61 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 44.3 | 22 | 90 ° | 7.2 | 22.1 | 0 ° | TC..11 | ||
฿ 40,485.77 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 62.7 | 32 | 90 ° | 10.3 | 32 | 0 ° | TC..16 | ||
฿ 27,443.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 33.8 | 20 | 75 ° | 3.9 | 19.2 | 0 ° | TC..09 | ||
฿ 23,891.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 25 | 16 | 90 ° | 0.2 | 14.3 | 0 ° | TC..06 | ||
฿ 25,150.51 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 25.15 | 16 | 90 ° | 0.45 | 14.3 | -3 | CC..06 | ||
฿ 28,875.48 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 33.7 | 20 | 90 ° | 0.9 | 19.1 | 0 ° | TC..09 | ||
฿ 40,485.77 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 62.3 | 32 | 90 ° | 1.2 | 33.3 | 0 ° | TC..16 | ||
฿ 27,443.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 33.8 | 20 | 75 ° | 0.8 | 19.2 | 0 ° | TC..09 | ||
฿ 23,891.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 24.1 | 16 | 90 ° | 5.1 | 13.3 | -3 | CC..06 | ||
฿ 27,443.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 32.9 | 20 | 90 ° | 6.3 | 18.3 | 0 ° | TC..09 | ||
฿ 33,906.61 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 44.3 | 22 | 90 ° | 7.2 | 22.1 | 0 ° | TC..11 | ||
฿ 38,505.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 62.7 | 32 | 90 ° | 10.3 | 32 | 0 ° | TC..16 | ||
฿ 27,443.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 33.8 | 20 | 75 ° | 3.9 | 19.2 | 0 ° | TC..09 | ||
฿ 25,150.51 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 25.15 | 16 | 90 ° | 0.45 | 14.3 | -3 | CC..06 | ||
฿ 28,875.48 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 33.7 | 20 | 90 ° | 0.9 | 19.1 | 0 ° | TC..09 | ||
฿ 33,906.61 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 45.3 | 22 | 90 ° | 1.1 | 23 | 0 ° | TC..11 | ||
฿ 40,485.77 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 62.3 | 32 | 90 ° | 1.2 | 33.3 | 0 ° | TC..16 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูหล่อลื่น Y/N | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง