(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่น | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ H1 (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด | ขนาด / F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด dm (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,676.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 6 | มือซ้าย | 8 | 20 | 8 | 12 | 120 | 11 | N151.2-200 - 5E | 8.25 | 13 | ||
฿ 7,115.86 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 10 | มือซ้าย | 10 | 20 | 10 | 12 | 120 | 13 | N151.2-200 - 5E | 10.25 | 20.6 | ||
฿ 7,115.86 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 15 | มือซ้าย | 12 | 25 | 12 | 12 | 150 | 20.5 | N151.2-250- 5E | 12.25 | 30 | ||
฿ 7,115.86 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 15 | มือซ้าย | 16 | 30 | 12 | 16 | 100 | 26 | N151.2-300- 5E | 12.3 | 35 | ||
฿ 7,115.86 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 15 | มือซ้าย | 16 | 20 | 16 | 16 | 150 | 20.5 | N151.2-200 - 5E | 16.25 | 30 | ||
฿ 7,115.86 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 15 | มือซ้าย | 16 | 25 | 16 | 16 | 150 | 20.5 | N151.2-250- 5E | 16.25 | 30 | ||
฿ 8,155.95 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 17 | มือซ้าย | 20 | 40 | 20 | 20 | 125 | 31.8 | N151.2-400- 5E | 20.3 | 45 | ||
฿ 8,676.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 17 | มือซ้าย | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 31.8 | N151.2-250- 5E | 25.3 | 35 | ||
฿ 8,676.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 22 | มือซ้าย | 25 | 40 | 25 | 25 | 150 | 31.8 | N151.2-400- 5E | 25.3 | 45 | ||
฿ 7,115.86 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 10 | มือขวา | 10 | 20 | 10 | 12 | 120 | 13 | N151.2-200 - 5E | 10.25 | 20.6 | ||
฿ 7,115.86 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 15 | มือขวา | 12 | 25 | 12 | 12 | 150 | 20.5 | N151.2-250- 5E | 12.25 | 30 | ||
฿ 7,115.86 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 15 | มือขวา | 16 | 20 | 12 | 16 | 150 | 20.5 | N151.2-200 - 5E | 12.25 | 30 | ||
฿ 8,155.95 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 17 | มือขวา | 20 | 25 | 12 | 20 | 125 | 26 | N151.2-250- 5E | 12.25 | 35 | ||
฿ 8,676.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 22 | มือขวา | 25 | 40 | 25 | 25 | 150 | 31.8 | N151.2-400- 5E | 25.3 | 45 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ตัดออก | จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย | 1 มุม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง