1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
T-Max q-cut พรู / งานตัดเซาะร่อง ปลาย CBN

SDV INSERTS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,388.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
N151.2-400-40F-P-CD10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,388.16

SDV INSERTS 5 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน มุมที่มี 1
วัสดุชิ้นงาน วัสดุ ความแข็ง สูง อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือ โนส อาร์ อื่น ๆ
ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) 4.00 มม ประเภท วัสดุ CD-CD10 ผู้ผลิต ชิป IC เบรกเกอร์ F
สเปค ฟีดต่ำ ขนาด iW(มิลลิเมตร) 3.00 มุมคายเศษ เล็กน้อย(°) 7
ความ ความเผื่อ ความกว้างของร่อง ±0.02 โนส อื่น R(มิลลิเมตร) 2 ขนาด แผ่น 40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N151.2-400-40F-P-CD10 ในชุด T-Max q-cut พรู / งานตัดเซาะร่อง ปลาย CBN