(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
LAF151.37-25-024A25 |
LAF151.37-25-024A30 |
LAF151.37-25-025A30 |
LAF151.37-40-035A50 |
LAF151.37-40-036A50 |
RAF151.37-25-024A30 |
RAF151.37-40-035A50 |
RAF151.37-40-036A50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลที่ 1 (นาที) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลที่ 1 (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่น | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ขนาด d มม (มิลลิเมตร) | ขนาด / F1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,764.85 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 5.3 | มือซ้าย | 23 | 18 | 101 | 25 | 200 | 31.4 | N151.3-300-25-7G | 3 | 26 | 25 | 12.75 | ||
฿ 18,764.85 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 5.3 | มือซ้าย | 23 | 16 | 101 | 30 | 200 | 31.4 | N151.3-400-30-7G | 3 | 26 | 25 | 12.75 | ||
฿ 18,764.85 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 12 | มือซ้าย | 23 | 16 | 55 | 30 | 200 | 31.4 | N151.3-400-30-7G | 3.5 | 26 | 25 | 12.75 | ||
฿ 29,633.78 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 6.3 | มือซ้าย | 37 | 23 | 400 | 50 | 300 | 50 | N151.3-600-50-7G | 5 | 42 | 40 | 20.8 | ||
฿ 29,633.78 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 15 | มือซ้าย | 37 | 23 | 80 | 50 | 300 | 50 | N151.3-600-50-7G | 5 | 42 | 40 | 20.8 | ||
฿ 18,764.85 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 5.3 | มือขวา | 23 | 16 | 101 | 30 | 200 | 31.4 | N151.3-400-30- 7 ก | 3 | 26 | 25 | 12.75 | ||
฿ 29,633.78 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 6.3 | มือขวา | 37 | 23 | 400 | 50 | 300 | 50 | N151.3-600-50-7G | 5 | 42 | 40 | 20.8 | ||
฿ 29,633.78 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 15 | มือขวา | 37 | 23 | 80 | 50 | 300 | 50 | N151.3-600-50-7G | 5 | 42 | 40 | 20.8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / การ งานตัดเซาะร่อง พื้นผิว ขอบ / การกลึงตามแบบ | จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย | 1 มุม | ประเภทรายละเอียด | ก้าน 0 ° |
---|---|---|---|---|---|
มุม ตัด(°) | 0 | สเปค | เครื่องมือตัดเจาะ น่าเบื่อสำหรับการ งานตัดเซาะร่อง พื้นผิว ขอบทั้งหมดที่มีพอร์ต น้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง