(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | มุมคายเศษ | โนส อาร์ | s (ความหนาของ ชิป IC ) (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ | ประเภท วัสดุ | ประเภท ปลาย | ผู้ผลิต ชิป IC เบรกเกอร์ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 718.71 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | การขัดเงา | เชิงลบ | 0.8 | 4.76 | 12 | 0.5 | 3005 | G | KF | - | ||
฿ 718.71 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | การขัดเงา | เชิงลบ | 0.4 | 4.76 | 12 | 0.5 | 3005 | G | WF | - | ||
฿ 718.71 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 0.4 | 4.76 | 12 | 0.5 | H13A | G | QM | - | ||
฿ 718.71 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 11 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 0.4 | 4.76 | 12 | 0.5 | 2025 | G | QM | - | ||
฿ 1,109.35 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 0.4 | 4.76 | 12 | 0.5 | 4225 | G | PMC | สำหรับสารหล่อเย็น ความดัน สูง | ||
฿ 1,533.25 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 1.2 | 3.18 | 09 | 0.375 | 235 | G | QM | - | ||
฿ 1,533.25 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การขัดเงา | เชิงลบ | 0.8 | 3.18 | 09 | 0.375 | 1125 | G | WF | - | ||
฿ 295.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 1.6 | 4.76 | 12 | 0.5 | 2025 | G | เอ็มเอ็ม | - | ||
฿ 326.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | - | เชิงลบ | 1.6 | 4.76 | 12 | 0.5 | 2035 | G | นาย | - | ||
฿ 364.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | เชิงลบ | 1.6 | 4.76 | 12 | 0.5 | 2015 | G | MRR | - | ||
฿ 499.21 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 1.6 | 4.76 | 12 | 0.5 | 4205 | G | QM | - | ||
฿ 748.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 0.8 | 6.35 | 16 | 0.625 | 1105 | G | เอสเอ็ม | - | ||
฿ 748.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 0.8 | 6.35 | 16 | 0.625 | H13A | G | เอสเอ็ม | - | ||
฿ 596.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 0.8 | 6.35 | 16 | 0.625 | 4215 | G | WM | - | ||
฿ 858.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 0.8 | 6.35 | 16 | 0.625 | 4215 | G | WMX | - | ||
฿ 834.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | - | เชิงลบ | 0.8 | 4.76 | 12 | 0.5 | 4215 | M | WR | - | ||
฿ 834.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การขัดเงา | เชิงลบ | 0.4 | 4.76 | 12 | 0.5 | 1115 | G | SGF | - | ||
฿ 391.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | - | เชิงลบ | 1.2 | 6.35 | 16 | 0.625 | 3205 | G | KRR | - | ||
฿ 596.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 1.2 | 6.35 | 16 | 0.625 | 4205 | G | PM | - | ||
฿ 824.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | เชิงลบ | 1.2 | 6.35 | 16 | 0.625 | 2025 | G | พีอาร์ | - | ||
฿ 834.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | - | - | 0.8 | 4.76 | 12 | 0.5 | 4225 | G | - | - | ||
฿ 499.21 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 1.2 | 6.35 | 16 | 0.625 | 4215 | G | WMX | - | ||
฿ 834.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 0.8 | 4.76 | 12 | 0.5 | 3210 | G | KM | - | ||
฿ 609.26 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 11 วัน | เหล็กหล่อ | - | เชิงลบ | 0.8 | 4.76 | 12 | 0.5 | 3210 | G | KR | - | ||
฿ 748.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | - | เชิงลบ | 1.6 | 6.35 | 16 | 0.625 | 3215 | G | KRR | - | ||
฿ 748.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 1.6 | 6.35 | 16 | 0.625 | 2025 | G | เอ็มเอ็ม | - | ||
฿ 491.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | เชิงลบ | 1.6 | 6.35 | 16 | 0.625 | 2025 | G | นาย | - | ||
฿ 391.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | - | เชิงลบ | 1.6 | 6.35 | 16 | 0.625 | 4205 | G | พีอาร์ | - | ||
฿ 391.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | เชิงลบ | 1.6 | 6.35 | 16 | 0.625 | 2025 | G | SMR | - | ||
฿ 863.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | เชิงลบ | [อื่น ๆ] 2.4 | 6.35 | 19 | 0.5 | 4235 | M | ทรัพยากรบุคคล | - | ||
฿ 613.49 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 11 วัน | เหล็กกล้า | การขัดเงา | เชิงลบ | 0.8 | 4.76 | 12 | 0.5 | 1525 | G | WF | - | ||
฿ 391.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | - | เชิงลบ | 1.6 | 6.35 | 19 | 0.75 | 4215 | M | พีอาร์ | - | ||
฿ 391.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | เชิงลบ | 1.6 | 6.35 | 16 | 0.625 | 4235 | M | นาย | - | ||
฿ 1,109.35 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 0.8 | 4.76 | 12 | 0.5 | 4215 | G | WMX | - | ||
฿ 1,182.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | - | เชิงลบ | 1.6 | 4.76 | 12 | 0.5 | 4225 | M | QR | - | ||
฿ 1,109.35 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 1.2 | 4.76 | 12 | 0.5 | 2015 | G | เอ็มเอ็ม | - | ||
฿ 1,109.35 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | เชิงลบ | 1.2 | 4.76 | 12 | 0.5 | 2015 | G | นาย | - | ||
฿ 934.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | - | เชิงลบ | 0.8 | 4.76 | 12 | 0.5 | 4225 | M | WR | - | ||
฿ 934.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | - | เชิงลบ | 0.8 | 4.76 | 12 | 0.5 | 4215 | M | QR | - | ||
฿ 814.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | - | 1.6 | 6.35 | 19 | 0.75 | 1105 | G | - | - | ||
฿ 1,109.35 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 13 วัน | สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 1.2 | 4.76 | 12 | 0.5 | 1115 | G | เอสเอ็ม | - | ||
฿ 1,533.25 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | เชิงลบ | 0.8 | 6.35 | 16 | 0.625 | 4235 | G | พีอาร์ | - | ||
฿ 1,519.34 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 1.2 | 6.35 | 16 | 0.625 | 1115 | G | เอสเอ็ม | - | ||
฿ 1,437.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | - | เชิงลบ | [อื่น ๆ] 2.4 | 6.35 | 16 | 0.625 | 4215 | G | พีอาร์ | - | ||
฿ 545.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | - | - | 0.8 | 4.76 | 12 | 0.5 | 3015 | G | WM | - | ||
฿ 745.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 0.8 | 6.35 | 16 | 0.625 | 4235 | G | PM | - | ||
฿ 1,305.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 0.8 | 6.35 | 16 | 0.625 | 3210 | G | KM | - | ||
฿ 964.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | เชิงลบ | 1.6 | 4.76 | 12 | 0.5 | H13A | G | SMR | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (80 °เพชร - รูปทรง) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | ±0.13 | ปลาย มุมคายเศษ(°) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง