(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | s (ความหนาของ ชิป IC ) (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ | ประเภท วัสดุ | การประมวลผล ปลาย ใบมีดลบคม | ความกว้างของที่ดินติดลบ (มิลลิเมตร) | มุม ทางลบ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 557.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 4.76 | 12 | 0.5 | 650 | แบบกลม honing | - | - | ||
฿ 899.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 4.76 | 12 | 0.5 | 650 | ดินแดนเชิงลบ | 0.1 | 20 | ||
฿ 2,398.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 7.94 | 12 | 0.5 | 670 | ดินแดนเชิงลบ | 0.1 | 20 | ||
฿ 622.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 7.94 | 12 | 0.5 | 650 | ดินแดนเชิงลบ | 1.5 | 15 | ||
฿ 833.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 7.94 | 15 | 0.625 | 650 | ดินแดนเชิงลบ | 0.25 | 20 | ||
฿ 1,694.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 7.94 | 19 | 0.75 | 6060 | แบบกลม honing | - | - | ||
฿ 2,683.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 7.94 | 19 | 0.75 | 670 | ดินแดนเชิงลบ | 0.1 | 20 | ||
฿ 1,118.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 7.94 | 19 | 0.75 | 650 | ดินแดนเชิงลบ | 2.00 | 15 | ||
฿ 1,533.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 7.94 | 25 | 1 | 650 | ที่ดินติดลบสองเท่า | 2.00 | 15 | ||
฿ 3,656.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 7.94 | 25 | 1 | 670 | ที่ดินติดลบสองเท่า | 2.00 | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | R (วงกลม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือ | โนส อาร์ | อื่น ๆ |
ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | ±0.13 | ประเภท ปลาย | ยังไม่มีข้อความ | ปลาย มุมคายเศษ(°) | 0 |
โนส อื่น R(มิลลิเมตร) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง