(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คมตัดและประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | รายละเอียด วัสดุ | ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,172.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | GC3040 | มือซ้าย | ||
฿ 1,314.41 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | GC4220 | มือซ้าย | ||
฿ 1,195.88 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | GC2040 | มือขวา | ||
฿ 1,195.88 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | GC235 | มือขวา | ||
฿ 1,221.28 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | GC3020 | มือขวา | ||
฿ 1,221.28 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | GC3040 | มือขวา | ||
฿ 1,314.41 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | GC4220 | มือขวา | ||
฿ 958.84 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | H13A | มือขวา | ||
฿ 958.84 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | S6 | มือขวา | ||
฿ 958.84 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | SM30 | มือขวา | ||
฿ 958.84 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | SMA | มือขวา |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | อื่น ๆ | มุม กวาดล้าง | 10° | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ ปลาย S(มิลลิเมตร) | 6.4 | ขนาด la(มิลลิเมตร) | 18.77 | ที่ปัดน้ำฝน BS(มิลลิเมตร) | 2 |
ขนาด iW(มิลลิเมตร) | 10 | ขนาด ปลาย | 18 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง