(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง
รูปทรง ปลาย บังคับ | K (55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การกลึงตามแบบ / การทําแชมเฟอร์ | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา | ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ | เชิงลบ | ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) | 40 |
ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 | มุมคายเศษ(°) | -6 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | 0 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -3 | มุม ตัด(°) | 93 | มุม กวาดล้าง(°) | 0 |
ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 32 | ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) | 40 | ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 200 |
มิติ L3(มิลลิเมตร) | 32 | ขนาด ปลาย | 16 | ชิป IC เกจวัด | KNUX 16 04 05 ล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CKJNR4025R16 ในชุด ก้าน บิต T-Max
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง