(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด ดห้าเหลี่ยม (10 มุม) ช่วยลดต้นทุนต่อมุม
· การออกแบบ คมตัดแบบเกลียวและ ตำแหน่ง สองคมปรับปรุงคมตัดต่ำและความต้านทานการสึกหรอ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รูป | DIN | φD (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | φd2 (มิลลิเมตร) | φd3 (มิลลิเมตร) | φd4 (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | TT | a (มิลลิเมตร) | ข (มิลลิเมตร) | แผ่น | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด | สาร ป้องกันการติดตาย | ชิม สกรู | สลักเกลียว แขนจับป้อมมีด | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,957.64 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | รูปที่ 1 | - | 63 | 76 | 22 | 19 | 11 | - | - | 21 | 40 | TT-15 | 6.3 | 10.4 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | HH10 × 30 | 0.5 | ||
฿ 16,633.63 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | รูปที่ 1 | - | 63 | 76 | 22 | 19 | 11 | - | - | 21 | 50 | TT-15 | 6.3 | 10.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | HH10 × 30 | 0.5 | ||
฿ 18,515.15 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | รูปที่ 1 | DTM-15 | 63 | 76 | 22 | 19 | 11 | - | - | 21 | 40 | - | 6.3 | 10.4 | NA | - | SB-40140TRN | MP-1 | - | HH10 × 30 | 0.5 | ||
฿ 23,720.66 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | รูปที่ 1 | - | 80 | 93 | 25.4 | 22 | 13 | - | - | 27 | 50 | - | 6 | 9.5 | ที่มีจำหน่าย | - | - | - | - | - | 1.1 | ||
฿ 19,894.92 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | รูปที่ 1 | - | 80 | 93 | 25.4 | 22 | 13 | - | - | 27 | 50 | - | 6 | 9.5 | NA | - | - | - | - | - | 1.1 | ||
฿ 19,894.92 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | รูปที่ 1 | - | 80 | 93 | 27 | 22 | 13 | - | - | 24 | 50 | TT-15 | 7 | 12.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | HH12 × 35 | 1.0 | ||
฿ 22,309.53 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | รูปที่ 1 | - | 80 | 93 | 25.4 | 22 | 13 | - | - | 27 | 50 | - | 6 | 9.5 | NA | - | - | - | - | - | 1.1 | ||
฿ 22,309.53 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | รูปที่ 1 | DTM-15 | 80 | 93 | 27 | 22 | 13 | - | - | 24 | 50 | - | 7 | 12.4 | NA | - | SB-40140TRN | MP-1 | - | HH12 × 35 | 1.1 | ||
฿ 27,483.68 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | รูปที่ 2 | - | 100 | 113 | 31.75 | 48 | - | - | - | 32 | 50 | - | 8 | 12.7 | ที่มีจำหน่าย | - | - | - | - | - | 1.4 | ||
฿ 27,483.68 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | รูปที่ 2 | - | 100 | 113 | 32 | 48 | - | - | - | 30 | 50 | TT-15 | 8 | 14.4 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 1.4 | ||
฿ 24,222.40 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | รูปที่ 2 | - | 100 | 113 | 31.75 | 48 | - | - | - | 32 | 50 | - | 8 | 12.7 | NA | - | - | - | - | - | 1.4 | ||
฿ 24,222.40 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | รูปที่ 2 | - | 100 | 113 | 32 | 48 | - | - | - | 30 | 63 | TT-15 | 8 | 14.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 1.4 | ||
฿ 26,229.34 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปที่ 2 | - | 100 | 113 | 31.75 | 48 | - | - | - | 32 | 50 | - | 8 | 12.7 | NA | - | - | - | - | - | 1.3 | ||
฿ 37,549.77 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | รูปที่ 2 | - | 125 | 138 | 38.1 | 58 | - | - | - | 36 | 63 | - | 10 | 15.9 | ที่มีจำหน่าย | - | - | - | - | - | 2.6 | ||
฿ 37,549.77 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | รูปที่ 2 | - | 125 | 138 | 40 | 58 | - | - | - | 32 | 63 | TT-15 | 9 | 16.4 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 2.6 | ||
฿ 31,152.63 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปที่ 2 | - | 125 | 138 | 38.1 | 58 | - | - | - | 36 | 63 | - | 10 | 15.9 | NA | - | - | - | - | - | 2.7 | ||
฿ 31,152.63 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปที่ 2 | - | 125 | 138 | 40 | 58 | - | - | - | 32 | 63 | TT-15 | 9 | 16.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 2.5 | ||
฿ 37,110.75 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | รูปที่ 2 | - | 125 | 138 | 38.1 | 58 | - | - | - | 36 | 63 | - | 10 | 15.9 | NA | - | - | - | - | - | 2.7 | ||
฿ 37,110.75 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | รูปที่ 2 | DTM-15 | 125 | 138 | 40 | 58 | - | - | - | 32 | 63 | - | 9 | 16.4 | NA | - | SB-40140TRN | MP-1 | - | - | 2.6 | ||
฿ 47,396.34 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | รูปที่ 2 | - | 160 | 173 | 50.8 | 72 | - | - | - | 38 | 63 | - | 11 | 19.1 | ที่มีจำหน่าย | - | - | - | - | - | 4.0 | ||
฿ 47,396.34 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | รูปที่ 3 | - | 160 | 173 | 40 | 68 | 66.7 | 14 | 20 | 32 | 63 | TT-15 | 9 | 16.4 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 3.8 | ||
฿ 35,448.75 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | รูปที่ 2 | - | 160 | 173 | 50.8 | 72 | - | - | - | 38 | 63 | - | 11 | 19.1 | NA | - | - | - | - | - | 4.0 | ||
฿ 35,448.75 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | รูปที่ 3 | - | 160 | 173 | 40 | 68 | 66.7 | 14 | 20 | 32 | 63 | TT-15 | 9 | 16.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 3.8 | ||
฿ 47,678.56 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | รูปที่ 2 | - | 160 | 173 | 50.8 | 72 | - | - | - | 38 | 63 | - | 11 | 19.1 | NA | - | - | - | - | - | 4.0 | ||
฿ 62,573.86 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปที่ 3 | - | 200 | 213 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | ที่มีจำหน่าย | - | - | - | - | - | 6.7 | ||
฿ 62,573.86 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปที่ 3 | - | 200 | 213 | 60 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | TT-15 | 14 | 25.7 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 6.4 | ||
฿ 48,054.87 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | รูปที่ 3 | - | 200 | 213 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | NA | - | - | - | - | - | 6.9 | ||
฿ 48,054.87 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | รูปที่ 3 | - | 200 | 213 | 60 | 110 | 101.6 | 18 | 20 | 40 | 63 | TT-15 | 14 | 25.7 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 6.5 | ||
฿ 61,100.01 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | รูปที่ 3 | - | 200 | 213 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | NA | - | - | - | - | - | 6.9 | ||
฿ 72,702.66 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | รูปที่ 3 | - | 250 | 263 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | ที่มีจำหน่าย | - | - | - | - | - | 9.4 | ||
฿ 72,702.66 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | รูปที่ 3 | - | 250 | 263 | 60 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | TT-15 | 14 | 25.7 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 9.1 | ||
฿ 55,580.91 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | รูปที่ 3 | - | 250 | 263 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | NA | - | - | - | - | - | 9.6 | ||
฿ 55,580.91 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | รูปที่ 3 | - | 250 | 263 | 60 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 80 | TT-15 | 14 | 25.7 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 9.1 | ||
฿ 69,723.60 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | รูปที่ 3 | - | 250 | 263 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | NA | - | - | - | - | - | 9.6 |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / การทําแชมเฟอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง