1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับ วัสดุ แข็ง แบบหลายร่อง / มุม คราด ลบ / การตกแต่ง วัสดุ แข็ง ดอกเอ็นมิลล์ (สั้น)

สำหรับ วัสดุ แข็ง แบบหลายร่อง / มุม คราด ลบ / การตกแต่ง วัสดุ แข็ง ดอกเอ็นมิลล์ (สั้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,945.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับ วัสดุ ที่ ความแข็ง สูงซึ่งมีอายุ อายุการใช้งาน เครื่องมือ ยาวนานและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มั่นคง

รหัสสินค้า
4HFSS010-040-06
4HFSS020-060-06
4HFSS030-080-06
4HFSS040-100-06
4HFSS050-120-06
5HFSS040-100-06
6HFSM070-200-08
6HFSS060-140-06
6HFSS080-180-08
6HFSS100-220-10
6HFSS120-260-12
7HFSS060-140-06
7HFSS080-180-08
7HFSS100-220-10
7HFSS120-260-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (dc)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องฟันคมตัด
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1
(มิลลิเมตร)
Underneck length ℓ2
(มิลลิเมตร)

฿ 3,148.29

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1446600-.0151.054.8

฿ 3,003.56

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2646600-.0152.17.2

฿ 2,945.67

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3846600-.0153.159.6

฿ 3,032.50

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 41046600-.0154.212

฿ 3,264.08

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 51246600-.0155.214.4

฿ 3,785.11

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 41056600-.0154.212

฿ 4,078.09

KYR ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7206870-0.005-0.0257.224

฿ 3,553.54

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 61466600-.020--

฿ 4,161.41

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8186870-0.005-0.025--

฿ 5,666.63

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 102261080-0.005-0.025--

฿ 7,113.94

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 122661290-0.010-0.030--

฿ 4,132.47

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 61476600-.020--

฿ 4,856.12

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8187870-0.005-0.025--

฿ 6,592.91

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 102271080-0.005-0.025--

฿ 8,300.74

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 122671290-0.010-0.030--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC65 รุ่น ขดลวดสูง การเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )
การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)
รายละเอียดการ การเคลือบผิว MEGACOAT ยาก มุม บิด(°) 45