(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· คมตัดกระดาษลูกฟูกหยาบ
· สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบ ฟันประกอบด้วย 3, 4 และ 5 ฟัน
คมตัดโค้งไซน์ช่วยลดแรงตัด
รหัสสินค้า |
---|
3RDSM050-130-06 |
3RDSM060-130-06 |
3RDSM080-160-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (dc) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,829.89 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 57 | -0.030-0.105 | ||
฿ 3,061.46 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 57 | -0.030-0.105 | ||
฿ 3,987.74 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 16 | 8 | 63 | -0.040-0.130 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 3 | รุ่น | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิดที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
สเปค มุม C | 0.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง