(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หนึ่งหน่วยรองรับการ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สาม แบบ:แรงดึง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานตัดเซาะร่อง และการตกแต่ง
รหัสสินค้า |
---|
3ZFKM030-060-06 |
3ZFKM030-080-06 |
3ZFKM040-080-06 |
3ZFKM040-120-06 |
3ZFKM050-100-06 |
3ZFKM050-130-06 |
3ZFKM060-130-06 |
3ZFKM070-160-08 |
3ZFKM080-190-08 |
3ZFKM100-220-10 |
3ZFKM120-260-12 |
3ZFKM160-350-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (dc) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | Underneck length ℓ2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,938.77 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 6 | 50 | 0-.015 | 3.2 | 6.5 | ||
฿ 1,907.11 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 50 | 0-.015 | 3.2 | 8.6 | ||
฿ 1,639.00 | TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 4 | 8 | 6 | 50 | 0-.015 | 4.2 | 8.6 | |
฿ 1,993.96 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 6 | 50 | 0-.015 | 4.2 | 13.0 | ||
฿ 2,170.34 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 6 | 50 | 0-.015 | 5.2 | 10.8 | ||
฿ 2,138.69 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | 0-.015 | 5.2 | 14.0 | ||
฿ 2,257.18 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 50 | 0-0.02 | - | - | ||
฿ 2,894.00 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 16 | 8 | 60 | 0-0.02 | 7.2 | 17.3 | ||
฿ 2,025.00 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 60 | -0.005-0.025 | - | - | ||
฿ 3,386.09 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 70 | -0.005-0.025 | - | - | ||
฿ 4,920.25 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 75 | -0.01-0.03 | - | - | ||
฿ 10,446.28 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 35 | 16 | 90 | -0.010-0.030 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 3 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | เมกะ-Coat |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง