1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เน้นที่ ความแม่นยำ / พื้นผิว สำเร็จรูปสำหรับ เครื่องกลึง อัตโนมัติ3FESW

เน้นที่ ความแม่นยำ / พื้นผิว สำเร็จรูปสำหรับ เครื่องกลึง อัตโนมัติ3FESW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 977.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ตัน ดอกเอ็นมิลล์ เหมาะสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส และชิ้นงานอื่นๆ 3 ฟัน
การเคลือบผิว MEGACOAT และขอบคมตัดคุณภาพสูงให้ความทนทานต่อการขัดถูสูงและ ทนความร้อน สำหรับการกัดปลาย งานละเอียด สูง
ขอบคมสามารถขจัดเสี้ยนได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับการ เครื่องกลึง ผิวละเอียดอัตโนมัติของ เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส อะลูมิเนียม ฯลฯ

รหัสสินค้า
3FESW030-030-04
3FESW035-035-04
3FESW040-040-04
3FESW050-050-05A
3FESW050-050-06
3FESW060-060-05A
3FESW060-060-06
3FESW070-070-07
3FESW080-080-07
3FESW080-080-08
3FESW100-080-07
3FESW100-080-10
3FESW120-080-10
3FESW120-080-12
3FESW130-080-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (dc)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ OD
(มิลลิเมตร)

฿ 977.31

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 334450-.020

฿ 1,078.63

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.53.54450-.020

฿ 1,078.63

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 444450-.020

฿ 1,252.31

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 555350-.020

฿ 1,136.52

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 556450-.020

฿ 1,498.35

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 665350-.020

฿ 1,223.36

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 666450-.020

฿ 1,816.76

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 777450-.025

฿ 2,294.37

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 887450-.025

฿ 1,947.02

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 888450-.025

฿ 3,003.56

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1087450-.025

฿ 2,439.11

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10810450-.025

฿ 3,293.02

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12810450-.025

฿ 3,379.86

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12812450-.030

฿ 4,349.57

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 13813450-.030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 3 รุ่น แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) รายละเอียดการ การเคลือบผิว เมกะ-Coat มุม บิด(°) 35