1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เน้น ความแม่นยำ / พื้นผิว สำเร็จรูป ขาพิน การ์ด 2 ใบ 2FESL (ยาว)

เน้น ความแม่นยำ / พื้นผิว สำเร็จรูป ขาพิน การ์ด 2 ใบ 2FESL (ยาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,324.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ตัน ดอกเอ็นมิลล์ เหมาะสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้าความแข็งสูง สเตนเลส และชิ้นงานอื่นๆ ชนิดยาว 2 ฟัน
การเคลือบผิว MEGACOAT และขอบคมตัดคุณภาพสูงให้ความทนทานต่อการขัดถูสูงและ ทนความร้อน สูง เพื่อการกัดเอ็นมิล งานละเอียด สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับงานขัดผิว เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส อะลูมิเนียม ฯลฯ

รหัสสินค้า
2FESL010-040-04
2FESL015-060-04
2FESL020-090-04
2FESL025-120-04
2FESL030-140-06
2FESL040-170-06
2FESL050-200-06
2FESL060-240-06
2FESL080-280-08
2FESL100-340-10
2FESL120-400-12
2FESL160-480-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (dc)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,324.67

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 144450-.0151.1

฿ 1,324.67

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.564450-.0151.6

฿ 1,324.67

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 294450-.0152.1

฿ 1,324.67

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.5124450-.0152.6

฿ 1,614.13

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3146500-.0153.2

฿ 1,729.92

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4176500-.0154.2

฿ 1,961.49

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5206600-.0155.2

฿ 1,961.49

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 624660-0.005-0.025-

฿ 3,582.49

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 828870-0.005-0.025-

฿ 4,016.68

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10341090-0.005-0.025-

฿ 5,898.19

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12401290-0.005-0.025-

฿ 13,134.77

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 164816115-0.005-0.025-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 2 รุ่น แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) รายละเอียดการ การเคลือบผิว เมกะ-Coat มุม บิด(°) 30