1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่ง ปลาย เกลียว รูขนาดเล็ก รุ่นPST-S

KYR TURNING TOOLS

แท่ง ปลาย เกลียว รูขนาดเล็ก รุ่นPST-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,919.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แถบ ระบบ เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ขนาดเล็กชนิด ตัน / แถบ ปลาย

รหัสสินค้า
PSTR0805-70S-KW10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,919.00

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มือที่ต้องการ มือขวา 0.05+0.01/-0.02 วัสดุ KW10
φD(มิลลิเมตร) 4.8 φA 6 F(มิลลิเมตร) 2.2
H(มิลลิเมตร) 4.4 S(มิลลิเมตร) 2.1 L1(มิลลิเมตร) 70
L2(มิลลิเมตร) 20 L3(มิลลิเมตร) 8 d(มิลลิเมตร) 1.0
เกลียวเมตริก/เกลียวมิล (ขนาดเกลียว ชื่อของ เกลียว) M8 หรือมากกว่า เกลียวเมตริก/เกลียวมิล (พิทช์ มม.) P0.75 ถึง P1.50 เกลียวยูนิไฟต์ (การกำหนด ขนาดเกลียว ของ เกลียว) 5 / 16-18UNC, 5 / 16-24UNF หรือมากกว่า
เกลียวยูนิไฟต์ (พิทช์ - TPI) 24 ถึง 18

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PSTR0805-70S-KW10 ในชุด แท่ง ปลาย เกลียว รูขนาดเล็ก รุ่นPST-S