(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิติ MIN (0) สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ร่องหน้าด้านท้ายøDบ่งชี้ถึงการขยายตัวที่เป็นไปได้ที่ศูนย์กลางหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องเริ่มต้นในช่วง MIN-MAX
รหัสสินค้า |
---|
TWFGTR050-KW10 |
TWFGTR080-KW10 |
TWFGTR100-KW10 |
TWFGTR125-KW10 |
TWFGTR150-KW10 |
TWFGTR180-KW10 |
TWFGTR180-PR1025 |
TWFGTR200-KW10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | B (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | θ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,206.42 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | KW10 | 1.0 | 0.5 | 1.5 ° | ||
฿ 1,206.42 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | KW10 | 1.5 | 0.8 | 1.5 ° | ||
฿ 1,206.42 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | KW10 | 2.2 | 1 | 2 ° | ||
฿ 1,206.42 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | KW10 | 2.2 | 1.25 | 2 ° | ||
฿ 1,206.42 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | KW10 | 2.2 | 1.5 | 2 ° | ||
฿ 1,206.42 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | KW10 | 3.0 | 1.8 | 2 ° | ||
฿ 1,237.79 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | PR1025 | 3.0 | 1.8 | 2 ° | ||
฿ 1,206.42 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | KW10 | 3.0 | 2 | 2 ° |
กำลังโหลด …
เพื่อประโยชน์ของตัว | สำหรับมือขวา | rε(มิลลิเมตร) | 0.05 | φAMIN.(มิลลิเมตร) | 6 (0) |
---|---|---|---|---|---|
φAMAX.(มิลลิเมตร) | ∞(∞) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง