(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิติ T:แสดงความลึกของร่องที่กลึงได้
รหัสสินค้า |
---|
EZFGR080070-100-PR1225 |
EZFGR080070-150-PR1225 |
EZFGR080070-200-PR1225 |
EZFGR080070-300-PR1225 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | W ± 0.03 (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,656.25 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | ||
฿ 1,656.25 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2.5 | ||
฿ 1,656.25 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | ||
฿ 1,805.00 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 3 |
กำลังโหลด …
เพื่อประโยชน์ของตัว | สำหรับมือขวา | rε(มิลลิเมตร) | 0.05 ± 0.013 | วัสดุ | PR1225 |
---|---|---|---|---|---|
φD(มิลลิเมตร) | 7 | φA(มิลลิเมตร) | 8 | F(มิลลิเมตร) | 3.4 |
H(มิลลิเมตร) | 6.8 | L1(มิลลิเมตร) | 64.2 | L2(มิลลิเมตร) | 25 |
L3(มิลลิเมตร) | 7.9 | ปลอกแขนที่ รองรับการใช้งาน | EZH070 .. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง