(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Takinor ตัวยึดเซาะร่องลึกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดใหญ่อเนกประสงค์ / ตัวยึดเซาะร่องใต้บาด
รหัสสินค้า |
---|
KIGML6540B-8 |
KIGMR6540B-8 |
KIGMUR6540B-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เพื่อประโยชน์ของตัว | F (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,937.93 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือซ้าย | 41 | 41 | 20 | - | ||
฿ 22,937.93 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | 41 | 41 | 20 | - | ||
฿ 17,512.91 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | 26 | 83 | - | 2.2 |
กำลังโหลด …
φD(มิลลิเมตร) | 40 | φA(มิลลิเมตร) | 65 | H(มิลลิเมตร) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
WMIN(มิลลิเมตร) | 8.0 | WMAX(มิลลิเมตร) | 8.0 | L1(มิลลิเมตร) | 300 |
สกรู | HH6 × 20 | ประแจ | LW-5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง