(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: งานตัดเซาะร่อง;ทิศทางตัด: ขวา;มุม โฮลเดอร์ (°): 90;มีดกลึงอินเสิร์ทที่รองรับการใช้งาน: สำหรับเม็ดมีด GH และ GHU;ชนิด: แบบรวม
รหัสสินค้า |
---|
KIGHR4532B-4 |
KIGHR4532B-5 |
KIGHR5540B-4 |
KIGHR5540B-5 |
KIGHR5540B-7 |
KIGHR6550B-4 |
KIGHR6550B-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | φD (มิลลิเมตร) | φA (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์ ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,756.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | 45 | 28.2 | 30 | 200 | CGH-1L | ||
฿ 10,990.34 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 45 | 28.2 | 30 | 200 | CGH-1L | ||
฿ 12,119.25 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 55 | 32.2 | 38 | 250 | CGH-1L | ||
฿ 12,119.25 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 55 | 32.2 | 38 | 250 | CGH-1L | ||
฿ 12,119.25 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 55 | 32.2 | 38 | 250 | CGH-2L | ||
฿ 15,819.54 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 65 | 37.2 | 48 | 300 | CGH-1L | ||
฿ 15,819.54 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 65 | 37.2 | 48 | 300 | CGH-1L |
กำลังโหลด …
เพื่อประโยชน์ของตัว | สำหรับมือขวา | L2(มิลลิเมตร) | 27 | T(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
สปริง | SP-6 | ประแจ | LW-5 | แหวนรอง | W-6 |
แคลมป์ยึด สลักเกลียว | HH6 × 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง