1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย บาร์ รูขนาดเล็ก รุ่น PSG-S (ปลาย บาร์)

ปลาย บาร์ รูขนาดเล็ก รุ่น PSG-S (ปลาย บาร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,504.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แถบ ระบบ ชนิด ตัน

รหัสสินค้า
PSGL0820-80S-PR930
PSGR0610-70S-KW10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเพื่อประโยชน์ของตัว วัสดุ φD
(มิลลิเมตร)
φA
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
W ± 0.03
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
L3
(มิลลิเมตร)

฿ 3,034.86

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับมือซ้ายPR9306.880.13.386.22802510

฿ 2,504.79

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับมือขวาKW104.860.052.364.4170208

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

L4(มิลลิเมตร) 0.3 T(มิลลิเมตร) 2