1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดเครื่องกลึง / ตัดตัวยึดหลักรุ่น KGD-S (แบบตรง:0 °, ประเภทการแยกส่วน)

ตัวยึดเครื่องกลึง / ตัดตัวยึดหลักรุ่น KGD-S (แบบตรง:0 °, ประเภทการแยกส่วน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,632.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: งานตัดเซาะร่อง / แยกส่วน;มุม โฮลเดอร์ (°): 0;ชนิด: ประเภทโมดูลาร์ (ใบมีดลบคม);ปลาย รองรับการใช้งาน: GDM,GDMS,GDG,GDGS

รหัสสินค้า
KGDL2020-C
KGDL2525-C
KGDL3232-C
KGDR2020-C
KGDR2525-C
KGDR3232-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเพื่อประโยชน์ของตัว B
(มิลลิเมตร)
H1
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

฿ 3,632.13

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน สำหรับมือซ้าย2020104

฿ 4,604.25

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน สำหรับมือซ้าย2525129

฿ 5,545.01

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน สำหรับมือซ้าย3232149

฿ 3,632.13

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน สำหรับมือขวา2020104

฿ 4,604.25

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน สำหรับมือขวา2525129

฿ 5,545.01

KYR TURNING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน สำหรับมือขวา3232149

กำลังโหลด …

  1. 1