(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,หน้าแปลน,รูตัน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: W (หกเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0 (N);วิธี แคลมป์ยึด: ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO
รหัสสินค้า |
---|
S25S-WWLNL08-28E |
S25S-WWLNL08-34E |
S25S-WWLNR08-28E |
S25S-WWLNR08-34E |
S32S-WWLNL08-40E |
S32S-WWLNR08-40E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | θ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,990.34 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 28 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 24 | 14 | 36 | 13 ° | ||
฿ 11,366.64 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 34 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 24 | 17 | 40 | 11 ° | ||
฿ 10,990.34 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 28 | มือขวา | 25 | 24 | 14 | 36 | 13 ° | ||
฿ 11,366.64 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 34 | มือขวา | 25 | 24 | 17 | 40 | 11 ° | ||
฿ 13,593.09 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | ถนัดมือซ้าย | 32 | 30 | 20 | 50 | 10 ° | ||
฿ 15,795.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | มือขวา | 32 | 30 | 20 | 50 | 10 ° |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | W (หกเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค แผ่นเวจ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม L1 | 250 | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | มากถึง 5 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี |
แผ่น | WWP-42 ※WWP-42-16 | ประแจ | LW-3 / LW-2 | ชิม ขาพิน | WP5 × 11 |
มุมอ้างอิง R (rε) | 1.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง