(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด ก้านโยก ล็อค / แท่งคว้านชนิด ล็อค แผ่นเวจ
รหัสสินค้า |
---|
S32S-PWLNL08-40 |
S32S-PWLNR08-40 |
S40T-PWLNR08-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,896.25 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | 30 | 22 | 50 | ||
฿ 10,896.25 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | มือขวา | 250 | 32 | 30 | 22 | 50 | ||
฿ 15,361.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | มือขวา | 300 | 40 | 37 | 27 | 60 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | W (หกเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวยื่นออกมา (L / D) | มากถึง 3 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | θ | 10 ° |
แผ่น | LW-42N & | ประแจ | LW-3 | ก้านโยก | LL-2N |
ล็อค สกรู | LS-2N | ชิม ขาพิน | LSP-2 | พันช์ | PC-2 |
มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง