(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วิธี ล็อค ก้านโยก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับด้ามกลึง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
S16M-PTUNL11-20 |
S16M-PTUNR11-20 |
S20Q-PTUNR11-25 |
S25R-PTUNL11-32 |
S25R-PTUNL16-30 |
S25R-PTUNR11-32 |
S25R-PTUNR16-30 |
S32S-PTUNL16-40 |
S32S-PTUNR16-40 |
S40T-PTUNL16-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | θ | แผ่น | ก้านโยก | ล็อค สกรู | ชิม ขาพิน | พันช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,650.00 | MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 16 | 15 | 11 | 0.3 | 34 | 18 ° | - | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | |
฿ 6,756.93 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | มือขวา | 150 | 16 | 15 | 11 | 0.3 | 34 | 18 ° | - | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
฿ 8,513.01 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | มือขวา | 180 | 20 | 19 | 13.2 | 0.2 | 37 | 17 ° | - | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
฿ 9,798.71 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 24 | 15.7 | 0.3 | 42 | 16 ° | - | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
฿ 7,979.92 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 24 | 15.5 | 1.3 | 42 | 13 ° | - | LL-03SN | LS-03SN | P-03S | - | ||
฿ 9,798.71 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | มือขวา | 200 | 25 | 24 | 15.7 | 0.3 | 42 | 16 ° | - | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
฿ 7,979.92 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | มือขวา | 200 | 25 | 24 | 15.5 | 1.3 | 42 | 13 ° | - | LL-03SN | LS-03SN | P-03S | - | ||
฿ 10,896.25 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | 30 | 22 | 0.7 | 50 | 13 ° | LT-32N ※LT-32N-20 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
฿ 10,896.25 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | มือขวา | 250 | 32 | 30 | 22 | 0.7 | 50 | 13 ° | LT-32N ※LT-32N-20 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
฿ 13,216.79 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | ถนัดมือซ้าย | 300 | 40 | 37 | 27 | 0.6 | 60 | 11 ° | LT-32N ※LT-32N-20 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวยื่นออกมา (L / D) | มากถึง 3 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | ประแจ | FH-2.5 |
มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง