(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
HA32SDUCL11-40 |
HA32SDUCR11-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,061.85 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | ถนัดมือซ้าย | ||
฿ 15,061.85 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | 40 | ใช้ | รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน | ความยาวรวม L1 | 25 | มุมหลบ | 7° |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | 32 | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ถึง 6 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ที่รวมอยู่ |
F(มิลลิเมตร) | 22 | S(มิลลิเมตร) | 6 | θ | 3 ° |
ประแจ | FTS-15 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 | สกรู แคลมป์ยึด | SB-3580TR |
ปลาย ใช้บังคับ | DC..11T3 .. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง