(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,หน้าแปลน,รูตัน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: T (สามเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
S08X-STLCL09-10A |
S08X-STLCR09-10A |
S10L-STLCL09-12A |
S10L-STLCL11-12A |
S10L-STLCR11-12A |
S12M-STLCL11-14A |
S12M-STLCR11-14A |
S16Q-STLCL11-18A |
S16Q-STLCR11-18A |
S20R-STLCL11-22A |
S20R-STLCR11-22A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | θ | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,185.53 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ถนัดมือซ้าย | 120 | 8 | 7 | 5 | 0.9 | 16 | 22 | 16 | 12 ° | FT-7 | SB-2250TR | ||
฿ 4,776.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | มือขวา | 120 | 8 | 7 | 5 | 0.9 | 16 | 22 | 16 | 12 ° | FT-7 | SB-2250TR | ||
฿ 4,436.41 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ถนัดมือซ้าย | 140 | 10 | 9 | 6.2 | 0.9 | 20 | 26 | 20 | 12 ° | FT-7 | SB-2250TR | ||
฿ 4,436.41 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ถนัดมือซ้าย | 140 | 10 | 9 | 6.2 | 0.7 | 20 | 26 | 20 | 10 ° | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 4,436.41 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | มือขวา | 140 | 10 | 9 | 6.2 | 0.7 | 20 | 26 | 20 | 10 ° | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 5,076.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 12 | 11 | 7.2 | 0.7 | 24 | 30 | 25 | 8 ° | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 4,436.41 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | มือขวา | 150 | 12 | 11 | 7.2 | 0.7 | 24 | 30 | 25 | 8 ° | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 5,032.22 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | 15 | 9.2 | 0.7 | 30 | 39 | วันที่ 31 | 6 ° | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 5,032.22 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | มือขวา | 180 | 16 | 15 | 9.2 | 0.7 | 30 | 39 | วันที่ 31 | 6 ° | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 5,471.24 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 22 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 20 | 19 | 11.2 | 0.7 | 36 | 44 | 36 | 6 ° | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 5,471.24 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 22 | มือขวา | 200 | 20 | 19 | 11.2 | 0.7 | 36 | 44 | 36 | 6 ° | FT-8 | SB-2560TR |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ได้ถึง 4 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง