(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
S10L-SDQCR07-13A |
S12M-SDQCR07-16A |
S16Q-SDQCL07-20A |
S16Q-SDQCR07-20A |
S20R-SDQCL11-25A |
S20R-SDQCR11-25A |
S25S-SDQCL11-30A |
S25S-SDQCR11-30A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | θ | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,314.44 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | มือขวา | 140 | 10 | 9 | 7.5 | 2.1 | 19 | 21 | 10 ° | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 5,439.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | มือขวา | 150 | 12 | 11 | 9.25 | 2.6 | 22 | 25 | 8 ° | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 5,847.54 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | 15 | 11.3 | 2.6 | 25 | 32 | 6 ° | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 5,847.54 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | มือขวา | 180 | 16 | 15 | 11.3 | 2.6 | 25 | 32 | 6 ° | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 6,129.76 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 20 | 19 | 14.4 | 3.7 | วันที่ 31 | 37 | 5 ° | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 6,129.76 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | มือขวา | 200 | 20 | 19 | 14.4 | 3.7 | วันที่ 31 | 37 | 5 ° | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 6,882.37 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 25 | 24 | 16.9 | 3.7 | 38 | 45 | 4 ° | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 6,882.37 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | มือขวา | 250 | 25 | 24 | 16.9 | 3.7 | 38 | 45 | 4 ° | FT-15 | SB-4065TR |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | ใช้ | รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ได้ถึง 4 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | L3(มิลลิเมตร) | - |
มุมอ้างอิง R (rε) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง