(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,372.07 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | มือขวา | 140 | 10 | 9 | 8.7 | 3.3 | 19 | 20 | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 5,372.07 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | มือขวา | 140 | 10 | 9 | 8.7 | 3.3 | 19 | 20 | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 5,497.50 | MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 12 | 11 | 9.7 | 3.3 | 21 | 24 | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 4,574.00 | MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 16 | มือขวา | 150 | 12 | 11 | 9.7 | 3.3 | 21 | 24 | FT-8 | SB-2560TR | |
฿ 5,905.16 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | 15 | 10.8 | 4.4 | 28 | 23 | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 5,905.16 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | 15 | 11.7 | 3.3 | 21 | 26 | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 5,905.16 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | 15 | 14.5 | 6.1 | 21 | วันที่ 31 | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 5,905.16 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | มือขวา | 180 | 16 | 15 | 10.8 | 4.4 | 28 | 23 | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 5,905.16 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | มือขวา | 180 | 16 | 15 | 11.7 | 3.3 | 21 | 26 | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 4,937.00 | MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 23 | มือขวา | 180 | 16 | 15 | 14.5 | 6.1 | 21 | วันที่ 31 | FT-15 | SB-4065TR | |
฿ 6,187.40 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 20 | 19 | 15.6 | 6.1 | 48 | 30 | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 6,187.40 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 20 | 19 | 16.5 | 6.1 | 23 | 36 | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 6,187.40 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | มือขวา | 200 | 20 | 19 | 15.6 | 6.1 | 48 | 30 | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 6,187.40 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | มือขวา | 200 | 20 | 19 | 16.5 | 6.1 | 23 | 36 | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 6,939.99 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 25 | 24 | 19 | 6.1 | 24 | 39 | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 6,939.99 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | มือขวา | 250 | 25 | 24 | 19 | 6.1 | 24 | 39 | FT-15 | SB-4065TR |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | ใช้ | รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุมหลบ | 7° | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ได้ถึง 4 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี |
L3(มิลลิเมตร) | - | θ | 5 ° | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง