1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท VNBX-S (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) [มุม R (rε) ความเผื่อ แบน]

ประเภท VNBX-S (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) [มุม R (rε) ความเผื่อ แบน]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 764.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO;วิธี แคลมป์ยึด: ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO

รหัสสินค้า
VNBXR0103-005S-PR930
VNBXR01503-005S-PR930
VNBXR01503-01S-PR930
VNBXR01505-005S-PR930
VNBXR0206-01S-PR930
VNBXR0311-005S-PR930
VNBXR03511-005S-PR930
VNBXR03511-01S-PR930
VNBXR03516-005S-PR930
VNBXR03516-01S-PR930
VNBXR0411-005S-PR930
VNBXR0411-02S-PR930
VNBXR0420-005S-PR930
VNBXR0420-01S-PR930
VNBXR0420-02S-PR930
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
F2
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
L3
(มิลลิเมตร)

฿ 1,739.52

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 6 วัน 126.50.05 + 0 / -0.020.852.950.237

฿ 1,739.52

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 6 วัน 1.526.50.05 + 0 / -0.021.32.950.237

฿ 1,739.52

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 6 วัน 1.526.50.1 + 0 / -0.031.32.950.237

฿ 1,802.23

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 6 วัน 1.526.50.05 + 0 / -0.021.32.950.257

฿ 827.11

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 6 วัน 226.50.1 + 0 / -0.031.830.256-

฿ 911.53

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 6 วัน 330.80.05 + 0 / -0.022.63.50.411-

฿ 911.53

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 6 วัน 3.530.80.05 + 0 / -0.023.13.750.4511-

฿ 911.53

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 6 วัน 3.530.80.1 + 0 / -0.033.13.750.4511-

฿ 911.53

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 6 วัน 3.539.80.05 + 0 / -0.023.13.750.451621

฿ 911.53

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 6 วัน 3.539.80.1 + 0 / -0.033.13.750.451621

฿ 911.53

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 6 วัน 430.80.05 + 0 / -0.023.540.511-

฿ 764.00

TURNING TOOLS 5 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 430.80.2 + 0 / -0.043.540.511-

฿ 980.88

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 6 วัน 439.80.05 + 0 / -0.023.540.520-

฿ 980.88

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 6 วัน 439.80.1 + 0 / -0.033.540.520-

฿ 980.88

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 6 วัน 439.80.2 + 0 / -0.043.540.520-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย มือที่ต้องการ มือขวา H(มิลลิเมตร) 3.9
วัสดุ PR930