1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท CSSN (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย / การลบมุม)

KYR MILLING HOLDERS

ประเภท CSSN (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย / การลบมุม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,401.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก,หน้าแปลน,และการลบมุม;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: S (แบบเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ที่หนีบ (C)

รหัสสินค้า
CSSNL2525M-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,401.57

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ S (แบบเหลี่ยม) ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว / การทําแชมเฟอร์ รูปทรง แคลมป์ยึด แคลมป์ยึด บน
มือที่ต้องการ ถนัดมือซ้าย มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ B(มิลลิเมตร) 25
F1(มิลลิเมตร) 32 F2(มิลลิเมตร) 23 H1 = ชั่วโมง(มิลลิเมตร) 25
L1(มิลลิเมตร) 150 L2(มิลลิเมตร) 26 แผ่น SP-141 (SP-143)
ประแจ LW-4 มุมอ้างอิง R (rε) 0.8 คลองเลื่อย แคลมป์ยึด CE-020
เบรกเกอร์ เม็ดมีด CB-11 สกรูตัวหนอน แผ่น M3 × 8 (M3 × 12)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSSNL2525M-12 ในชุด ประเภท CSSN (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย / การลบมุม)