(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ที่หนีบ (C)
รหัสสินค้า |
---|
CDJNL2525M-15 |
CDJNL3225P-15 |
CDJNR2525M-15 |
CDJNR3225P-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | แผ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,324.86 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 150 | 556CL | ||
฿ 8,763.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 32 | 170 | 556CL | ||
฿ 8,324.86 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 25 | 150 | 556CR | ||
฿ 8,763.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 32 | 170 | 556CR |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | B(มิลลิเมตร) | 25 | F1(มิลลิเมตร) | 32 |
L2(มิลลิเมตร) | 32 | ประแจ | LW-4 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | CE-010 | เบรกเกอร์ เม็ดมีด | CB-14/15 | สกรูตัวหนอน แผ่น | HH5 × 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง