(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: หน้าแปลน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: S (แบบเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)
รหัสสินค้า |
---|
PSKNL2020K-12 |
PSKNL2525M-12 |
PSKNR2020K-12 |
PSKNR2525M-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | F2 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,868.48 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 25 | 17 | 20 | 125 | ||
฿ 3,119.35 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 32 | 19 | 25 | 150 | ||
฿ 2,868.48 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 25 | 17 | 20 | 125 | ||
฿ 3,119.35 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 25 | 32 | 19 | 25 | 150 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (แบบเหลี่ยม) | ใช้ | สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | L2(มิลลิเมตร) | 22.5 | แผ่น | LS-42 |
ประแจ | LW-3 | ก้านโยก | LL-2N | ล็อค สกรู | LS-2N |
ชิม ขาพิน | LSP-2 | พันช์ | PC-2 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง