(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: S (แบบเหลี่ยม);มุมคาย: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P),ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO
รหัสสินค้า |
---|
PSBNL2020K-12 |
PSBNL2525M-12 |
PSBNR2020K-12 |
PSBNR2525M-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,868.48 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 17 | 20 | 125 | 27 | ||
฿ 3,540.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 22 | 25 | 150 | 24 | ||
฿ 2,868.48 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 17 | 20 | 125 | 27 | ||
฿ 3,119.35 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 25 | 22 | 25 | 150 | 24 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (แบบเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | แผ่น | LS-42 | ประแจ | LW-3 |
ก้านโยก | LL-2N | ล็อค สกรู | LS-2N | ชิม ขาพิน | LSP-2 |
พันช์ | PC-2 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง