(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· KPD001: เพชรที่ละเอียดมาก
· KPD001: ความแข็งแรงของคมตัดสูง ความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม ความต้านทานการบิ่น และความคมของคมตัด
· KPD010: สมดุล ระหว่างความต้านทานการสึกหรอและ ความแกร่ง ที่ดี
· KPD010: เกรด วัตถุประสงค์ทั่วไป
· KPD230: ทนต่อการสึกหรอจาก สารขัดถู และความต้านทานการแตกบิ่นได้ดีเยี่ยมเนื่องจาก ตัวเครื่อง เผาผนึก มีความหนาแน่นสูงพร้อมส่วนผสมของเม็ด หยาบ และ ละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม อัลลอย และ ทองเหลือง
· การแปรรูปอโลหะเช่นพลาสติกด้วยความเร็วสูง
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยเครื่องจักร ซีเมนต์ คาร์ไบด์<ยกเว้น KPD230>
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | โนส อาร์ | rε | วัสดุ | φd | A | S | W | T | X | Z | α | β | γ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,589.00 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 2.8 | 6.7 | 3.6 | 11 | 3.8 | - | - | 18 ° | 13 ° | - | ||
฿ 3,643.00 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | 0.2 | 0.2 | KPD230 | 2.8 | 6.7 | 3.6 | 11 | 3.8 | - | - | 18 ° | 13 ° | - | ||
฿ 3,589.00 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 2.8 | 6.7 | 3.6 | 11 | 3.8 | - | - | 18 ° | 13 ° | - | ||
฿ 3,643.00 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | 0.4 | 0.4 | KPD230 | 2.8 | 6.7 | 3.6 | 11 | 3.8 | - | - | 18 ° | 13 ° | - | ||
฿ 3,805.52 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 4.4 | 9.6 | 4.4 | 17.0 | 4.9 | - | - | 18 ° | 13 ° | - | ||
฿ 3,805.52 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 0.2 | 0.2 | KPD230 | 4.4 | 9.6 | 4.4 | 17.0 | 4.9 | - | - | 18 ° | 13 ° | - | ||
฿ 3,805.52 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.4 | 9.6 | 4.4 | 17.0 | 4.9 | - | - | 18 ° | 13 ° | - | ||
฿ 5,657.19 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 5.7 | 15.0 | 3.18 | - | - | 15 ° | - | - | ||
฿ 5,657.19 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 4.4 | 9.525 | 5.7 | 15.0 | 3.18 | - | - | 15 ° | - | - | ||
฿ 4,246.06 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 5.1 | 15.0 | 3.18 | - | - | 15 ° | - | - | ||
฿ 5,970.77 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | - | - | KPD001 | - | 12.7 | 3.6 | - | 3.18 | 0.5 | 1.2 | 15 ° | 23 ° | 45 ° | ||
฿ 6,284.36 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | - | - | KPD010 | - | 12.7 | 3.5 | - | 3.18 | 0.5 | 1.4 | 20 ° | 25 ° | 45 ° | ||
฿ 4,716.44 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | - | - | KPD001 | - | 12.7 | 3.0 | - | 3.18 | 0.5 | 1.4 | 20 ° | 25 ° | 45 ° | ||
฿ 6,127.57 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | T (สามเหลี่ยม) | - | - | KPD001 | - | 9.525 | 4.7 | - | 3.18 | 0.6 | 1.4 | 20 ° | 22 ° | 30 ° | ||
฿ 6,127.57 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | T (สามเหลี่ยม) | - | - | KPD010 | - | 9.525 | 4.7 | - | 3.18 | 0.6 | 1.4 | 20 ° | 22 ° | 30 ° | ||
฿ 4,622.37 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | T (สามเหลี่ยม) | - | - | KPD001 | - | 9.525 | 4.1 | - | 3.18 | 0.6 | 1.4 | 20 ° | 22 ° | 30 ° | ||
฿ 3,934.61 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | T (สามเหลี่ยม) | - | - | KPD230 | - | 9.525 | 4.1 | - | 3.18 | 0.6 | 1.4 | 20 ° | 22 ° | 30 ° | ||
฿ 6,284.36 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | T (สามเหลี่ยม) | - | - | KPD001 | - | 12.7 | 4.8 | - | 4.76 | 0.7 | 1.8 | 20 ° | 22 ° | 30 ° | ||
฿ 6,042.00 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | T (สามเหลี่ยม) | - | - | KPD010 | - | 12.7 | 4.8 | - | 4.76 | 0.7 | 1.8 | 20 ° | 22 ° | 30 ° | ||
฿ 4,716.44 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | T (สามเหลี่ยม) | - | - | KPD001 | - | 12.7 | 4.2 | - | 4.76 | 0.7 | 1.8 | 20 ° | 22 ° | 30 ° | ||
฿ 4,091.41 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | T (สามเหลี่ยม) | - | - | KPD230 | - | 12.7 | 4.2 | - | 4.76 | 0.7 | 1.8 | 20 ° | 22 ° | 30 ° |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อื่น ๆ | มุมที่มี | 1 | วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง