(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทเปอร์เกจทรงเรียวมีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบปริมาณของเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง และเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
[คุณสมบัติ]
· เคลือบเงิน
· มีประโยชน์สำหรับการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรู เส้นผ่าศูนย์กลางร่อง และเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการวัดร่อง, ช่องว่าง, เส้นผ่าศูนย์กลางรู ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TPG-710A |
TPG-710B |
TPG-710C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน | มวล (ก.) | วัสดุ | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,308.28 ฿ 879.03 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 1–6 | 710A | 20 | ตัวเกจวัด: เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน / ตัวจับชิ้นงาน: เหล็กกล้า ชนิด Free Cutting | 93 | ||
฿ 3,091.00 ฿ 2,885.14 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 4 to 15 | 710B | 140 | ตัวเกจวัด: เหล็กกล้าคาร์บอน ชนิดที่ใช้ทำโครงสร้างเครื่่องจักร / ตัวจับชิ้นงาน: เหล็กกล้า ชนิด Free Cutting | 175 | ||
฿ 6,225.81 ฿ 4,290.21 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 to 25 | 710C | 550 | ตัวเกจวัด: เหล็กกล้าคาร์บอน ชนิดที่ใช้ทำโครงสร้างเครื่่องจักร / ตัวจับชิ้นงาน: เหล็กกล้า ชนิด Free Cutting | 290 |
กำลังโหลด …
สเกลวัด | 0.1 | มุม ทรงเรียว | 5°44' | เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) | ±0.05mm |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | เคลือบเงิน | ใช้ | การวัดช่อง / ช่องว่าง / เส้นผ่านศูนย์กลางรู ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง