(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทเปอร์เกจ วัดความกว้าง สามารถทำการวัดขนาดของร่อง หรือช่องว่างได้ง่ายๆ เพียงแค่สอดเข้าไปในช่องว่าง
[คุณสมบัติ]
· การวัดความกว้างด้านในใช้ความหนาที่ปรากฏเป็นสเกลวัดบนเกจวัด
·ใช้สอดเข้าไปในช่องว่างเพื่อวัด
· เคลือบเงิน
·พร้อมกับสายโซ่คล้อง
· มาพร้อมกับกล่องเก็บข้อมูล PC ซึ่งสะดวกต่อการพกพา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับวัดร่องช่องว่าง ฯลฯ
·สามารถใช้เป็น เครื่องมือ ปรับความสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
TPG-270AA |
TPG-270BB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน | มิติ ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | มุม ทรงเรียว | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,185.61 ฿ 706.98 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.3 to 3 | 270AA | ความยาวรวม 127.5 x กว้าง 6 | 1°54'33'' | 18 | ||
฿ 1,489.69 ฿ 902.01 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.3 to 6 | 270BB | ความยาวรวม 160 x กว้าง 6 | 2°51'45 วินาที " | 38 |
กำลังโหลด …
จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(แผ่น) | 1 | สเกลวัด | 0.05 | วัสดุ | วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน ชนิดที่ใช้ทำโครงสร้างเครื่่องจักร (ไม่ชุบแข็ง) |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) | ±0.04mm | คุณสมบัติ 1 | วัดความกว้างด้านในได้ โดยใช้ประโยชน์จากความหนาซึ่งถูกทำให้เป็นเกจวัด โดยการวางเครื่องหมาย สเกลวัด ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้เป็นหลักในการวัดโดยการสอดเข้าไปในช่องว่าง | คุณสมบัติ 2 | เคลือบเงิน |
คุณสมบัติ 3 | พร้อมกับสายโซ่คล้อง | คุณสมบัติ 4 | มาพร้อมกับเคส สะดวกสำหรับการพกพา | ใช้ | ใช้สำหรับวัดร่องของช่องว่าง ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง