1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบป้องกันดอกเอ็นมิล【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,368.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สำหรับเครื่องมือตัด ออกแบบเพื่อป้องกันคมตัดที่สำคัญของดอกเอ็นมิลต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· ตัวเรือนโปร่งใส ทำให้จัดการและจำแนกดอกเอ็นมิลได้ง่าย
· เหมาะสำหรับใช้ปกป้องคมตัดของดอกเอ็นมิลบนราวติดตั้งเครื่องมือ
· โครงสร้างมีความมั่นคงเพื่อป้องกันเครื่องมือหลุดออก
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับป้องกันใบมีดของดอกเอ็นมิล

รหัสสินค้า
AMS-42
AMS-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งป้องกันความยาว
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 1,368.00

END MILL PROTECTIVE CAP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

47 วัน 42700

฿ 1,823.00

END MILL PROTECTIVE CAP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

47 วัน 55950

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา อุดมคติ(มิลลิเมตร) ฝาครอบป้องกันดอกเอ็นมิล ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 215 ป้องกันความยาว(มิลลิเมตร) 190
จำนวนรวมอยู่ใน 1 คลองเลื่อย 20 ชิ้น คุณสมบัติ 1 โพลีโพรพีลีน คุณสมบัติ 2 เพื่อป้องกันใบมีดเอ็นมิล
คุณสมบัติ 3 ตัวเรือนโปร่งใส ทำให้จัดการและจำแนกดอกเอ็นมิลได้ง่าย คุณสมบัติ 2 เหมาะสำหรับใช้ปกป้องคมตัดของดอกเอ็นมิลบนราวติดตั้งเครื่องมือ คุณสมบัติ 3 โครงสร้างมีความมั่นคงเพื่อป้องกันเครื่องมือหลุดออก