(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ป้ายระบุ สถานะ ครอ วาล์ว สีเขียวของญี่ปุ่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 313.37 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
128107
128108
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง บรรจุรายละเอียดที่แสดง สี สาย จำนวนที่บรรจุ

฿ 313.37

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 1 วัน ปิด←→เปิด (ปิด) สีแดง (เปิด) สีเขียว อุปกรณ์ 107 1 ชิ้น

฿ 313.37

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน เปิด←→ปิด (เปิด) สีเขียว: (ปิด) สีแดง อุปกรณ์ 108 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    ป้ายเตือนความปลอดภัย
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    15×80×0.5
  • รายละเอียด วัสดุ
    แผ่นอลูมิเนียม
  • สเปค
    พร้อมเทปสำรอง
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

15 × 80 × 0.5 มม. แผ่นอะลูมิเนียม
(CLOSE) สีแดง: (OPEN) สีเขียว.
[การใช้งาน] ใช้สำหรับ วาล์ว หรือก๊อกปิดของโรงงานเคมีเฉพาะ หรือ สวิตช์ ปุ่มกด ฯลฯ สำหรับการใช้งานเหล่านี้

รหัสรุ่น
128107
128108
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง บรรจุรายละเอียดที่แสดง สี สาย จำนวนที่บรรจุ

฿ 313.37

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 1 วัน ปิด←→เปิด (ปิด) สีแดง (เปิด) สีเขียว อุปกรณ์ 107 1 ชิ้น

฿ 313.37

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน เปิด←→ปิด (เปิด) สีเขียว: (ปิด) สีแดง อุปกรณ์ 108 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1