(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

วาล์ว ชนิดสไลด์เปิด / ปิด แผ่นเพลท (แบบส สไลเดอร์ ) "เปิด (สีเขียว) / ปิด (สีแดง)" พิเศษ15-44B

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 343.52 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
165106
165206
165306
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
สาย จำนวนที่บรรจุ

฿ 403.82

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน 130 × 60 × 3 พิเศษ15-44B 1 ชิ้น

฿ 373.67

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน 90 × 35 × 3 พิเศษ15-43B 1 ชิ้น

฿ 343.52

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน 50×35×3 พิเศษ 15-98B 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    ป้ายเตือนความปลอดภัย
  • บรรจุรายละเอียดที่แสดง
    เปิด (สีเขียว) ปิด (สีแดง)
  • รายละเอียด วัสดุ
    (ตัวเครื่อง) ฮาร์ดโพลีไวนิลคลอไรด์
  • ทิศทางการพิมพ์
    การพิมพ์หลังสองด้าน
  • สเปค
    4 mm⌀ รู X 2
  • คุณสมบัติ 1
    หมุนการ์ดขึ้น/ลง และเลื่อนเคอร์เซอร์เพื่อเปลี่ยนการแสดงผล
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

แสดงการเปลี่ยนแปลงเมื่อวางไว้ในที่สูง

รหัสรุ่น
165106
165206
165306
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
สาย จำนวนที่บรรจุ

฿ 403.82

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน 130 × 60 × 3 พิเศษ15-44B 1 ชิ้น

฿ 373.67

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน 90 × 35 × 3 พิเศษ15-43B 1 ชิ้น

฿ 343.52

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน 50×35×3 พิเศษ 15-98B 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1